Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EZ9L33145

Família: Protetor de surto Easy9 - DPS

Dispositivo de proteção contra surtos

EZ9L33145

Schneider Electric EZ9L33145
Família: Protetor de surto Easy9 - DPS

Dispositivo de proteção contra surtos

EZ9L33145

PROTETOR DE SURTO EASY9 1P 45kA CLASSE II

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Easy9
    tipo de produto ou componente
    Proteção contra sobretensão
    nome abreviado do dispositivo
    DPS Esay9
    Polos
    1P
    sinalização remota
    Sem
    tipo de proteção contra sobretensão
    Rede de distribuição elétrica
    esquema de aterramento
    TN
    TT
    tipo de dispositivo secionador
    Disjuntor associado a 230 V
    Complementar
    tipo de classe de proteção contra sobretensão
    Tipo 2
    tecnologia de proteção contra sobretensão
    MOV
    corrente de descarga nominal
    Modo comum : 20 kA L/PE
    Modo comum : 20 kA N/PE
    corrente de descarga máxima
    Modo comum: 45 kA L/PE
    Modo comum: 45 kA N/PE
    [Uc] tensão máxima de operação contínua
    Modo comum : 275 V N/PE
    Modo comum: 275 V L/PE
    [Up] nível de proteção da tensão
    1.5 kV tipo 2 modo comum L/PE
    sinalização local
    Sinalizador cor: verde e vermelho
    modo de montagem
    De encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    desvios de 9 mm
    2
    altura
    90 mm
    largura
    18 mm
    profundidade
    66.2 mm
    cor
    Cinza ( RAL 7035 )
    tempo de resposta
    <= 25 ns
    conexões - terminais
    Terminal tipo túnel parte de baixo 5...35 mm² sólido ou flexível
    torque de aperto
    3.5 N.m
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61643-11
    certificações do produto
    CE
    grau de proteção IP
    No terminal : IP20
    umidade relativa
    5...90 %
    altitude de funcionamento
    2000 m
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -5...70 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/18
    Tamanho 7.7 MB
    Data 27/09/18
    Tamanho 55.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Easy9 Surge Arrestor 1P
    Data 21/01/14
    Tamanho 134.4 KB
    Data 21/01/14
    Tamanho 294.3 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 04/10/18
    Tamanho 313.3 KB
    Data 15/08/18
    Tamanho 298.3 KB
    Data 15/08/18
    Tamanho 450.2 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 187.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.