Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM8417

Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8417

Schneider Electric PRM8417
Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8417

PLUGUE 2P CILINDRICOS 10A 250V PR SAIDA DE FIO LATERAL

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Prime Tec
    Nome da linha
    Tec
    tipo de produto ou componente
    Plugue
    tonalidade de cor
    Vermelho
    Complementar
    montagem do dispositivo
    Montagem dos cabos
    direção de instalação
    Lado
    configuração plugue polo
    2P
    corrente nominal
    10 A 250 V AC
    material
    Termoplástica
    profundidade
    31.65 mm
    altura
    41 mm
    largura
    36 mm
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.