Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM9024

Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM9024

Schneider Electric PRM9024
Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM9024

TOMADA 4P CHATOS 25A 250V REVESTIDA DE BORRACHA PR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Prime Tec
    Nome da linha
    Tec
    tipo de produto ou componente
    Tomada de extensão
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    Configuração de saída de pólos
    4P
    tonalidade de cor
    Preto
    Complementar
    Número de tomadas de energia
    1
    montagem do dispositivo
    Montagem dos cabos
    corrente nominal
    25 A 250 V AC
    material
    Borracha termoplástica
    profundidade
    66 mm
    altura
    39 mm
    largura
    39 mm
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.