Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM904B

Família: Linha TOC

Tomadas

PRM904B

Schneider Electric PRM904B
Família: Linha TOC

Tomadas

PRM904B

CONJUNTO TOMADA RJ45 8 FIOS UTP CAT5E PL/BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Unica KNX
    tipo de produto ou componente
    Tomadas de comunicação
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    Tipo de tomada de dados
    RJ45
    Tipo de blindagem do cabo
    UTP
    número de contatos
    8
    tonalidade de cor
    Branco
    Complementar
    Categoria da rede de comunicação
    5e
    altura
    115 mm
    largura
    72.5 mm
    modo de fixação
    Por parafusos
    Meio ambiente
    padrões
    ABNT NBR NM 60.669
    característica ambiental
    Resistente aos raios UV
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.