Capacitando um data center flexível, gerenciável, confiável e eficiente.

    Distribuição de Energia Elétrica em Racks

  • Leia

    • Read more about Schneider Electric solutions

      White Paper No. 48
      Comparação da Disponibilidade de Diversas Configurações de Redundância de Energia em Racks

      Chaves de transferência e distribuição de energia por dois circuitos para equipamentos de TI são usados para aumentar a disponibilidade dos sistemas de computação. Técnicas de análise estatística da disponibilidade sugerem que são esperadas grandes diferenças na disponibilidade entre os diversos métodos normalmente utilizados. Este artigo examina diversas arquiteturas eléctricas para redundância, que são implementadas em ambientes de missão crítica atuais. São então realizadas as análises de disponibilidade dos vários cenários e são apresentados os resultados. A análise identifica qual abordagem proporciona o melhor desempenho geral, e como as alternativas se comparam em desempenho e valor. Leia o White Paper No. 48
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White Paper No. 27
      Eficiência e Outras Vantagens da Tensão de 208 Volts sobre a de 120 Volts para Equipamentos de TI

      Decisões tomadas em relação à distribuição de energia em 208 V ou 120 V para os equipamentos de TI pode afetar sensivelmente a eficiência geral do data center. Este artigo explora as opções de conexão de tensão de 208 volts (V) e 120 V para servidores na América do Norte e considera as implicações dessas escolhas em termos de eficiência. Esta mesma discussão se aplica ao uso de 200 V x 100 V no Japão. Leia o White Paper No. 27
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White Paper No. 43
      Variações de Potência Dinâmica em Centros de Dados e Salas de Rede

      Os requisitos de energia exigidos pelos data centers e salas de rede variam a cada minuto, dependendo da carga computacional. A magnitude dessa variação tem crescido e continua a crescer drasticamente com a implantação de tecnologias de gestão de energia em equipamentos de comunicação e servidores. Essa variação dá origem a novos problemas relacionados a disponibilidade e gestão. Leia o White Paper No. 43
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White Paper No. 29
      Opções de Alimentação de Energia para Racks de Alta Densidade

      As alternativas para o fornecimento de energia elétrica para racks de alta densidade em Data Centers e Salas de Rede são explicadas e comparadas. As questões abordadas incluem quantidade de alimentadores, monofásico x trifásico, quantidade e localização dos disjuntores, sobrecarga, seleção de tipos de conectores, seleção de tensão, redundância e perda de redundância. A necessidade de o sistema de energia do rack se adaptar às mudanças de requisitos é identificada e quantificada. São definidas diretrizes para sistemas de energia de rack que podem fornecer energia para cargas de alta densidade de maneira confiável, adaptando-se às novas necessidades. Leia o White Paper No. 29
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White Paper No. 129
      Comparação das Arquiteturas de Distribuição da Energia em Data Centers

      Foram obtidas melhorias significativas em eficiência, densidade da energia, monitoramento da energia, e capacidade de reconfiguração da distribuição de energia em data centers, aumentando as opções disponíveis para data centers. Este artigo compara cinco abordagens de distribuição de energia, incluindo a distribuição por painel, distribuição por PDU com fiação em campo, distribuição por PDU configurado de fábrica, distribuição de energia modular montada no piso, e barramento modular, descrevendo suas vantagens e desvantagens. São fornecidas orientações sobre como selecionar a melhor abordagem para aplicações e limitações específicas. Leia o White Paper No. 129
  • Aprenda

    Seletor de PDU de Rack


    Use o Seletor PDU de Rack para escolher entre nossas diversas ofertas de distribuição de energia para rack, projetadas para atender as necessidades de equipamentos de rede em nível inicial e ambientes de servidores de alta densidade e servidores tipo Blade. Seletor de PDU de Rack

    Guia de bolso da Distribuição de Energia Elétrica em Racks. Guia de Bolso da Distribuição de Energia Elétrica em Racks

    Unidades APC de Distribuição de Energia para Rack (PDU) - Guia de Referência Rápida


    Guia de Referência Rápida de PDUs de racks APC, incluindo os tipos Básico, com Medição, Comutado e Medido por Tomada. Unidades APC de Distribuição de Energia para Rack (PDU) - Guia de Referência Rápida

    Resumo das novas características do firmware v6.0.9 para PDU de Rack Firmware 6.0.9 para a Series de PDU para Rack AP8000

    Guia de Soluções para Data Center IBM®. Guia de Soluções para Arquitetura de Data Centers IBM®

    Guia de Soluções para Data Centers HP®. Guia de Soluções para Arquitetura de Data Centers HP®
  • Assista

    • Os Clientes da Schneider Electric Falam

      Ouça o que pensam REALMENTE os clientes de nós.
    • Serviço de Gestão de Frota Elétrica da Schneider Electric

      Uma introdução à nossa mais recente oferta de serviço de Gestão de Frotas e como ele pode ajudá-lo a gerir melhor a sua infraestrutura crítica UPS!

    • NetShelter SV: Uma Escolha Inteligente em Bastidores de Centro de Dados

      O que é uma sala de servidor sem bastidores de TI? O nosso NetShelter SV oferece bastidores mais altos, mais largos e mais fundos para armazenar qualquer tipo de equipamento de TI padrão.

    • Pequeno e Poderoso: Soluções de TI para Salas de Servidores e Armários de Rede

      Maior nem sempre é melhor. Com uma gama abrangente, desde bastidores a software de gestão e PDUs, a Schneider Electric pode transformar qualquer espaço num ambiente de TI.