España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

 

PDU para rack conmutada

Las PDUs conmutadas para rack proporcionan una supervisión de carga avanzada en combinación con la conexión/desconexión remota de salidas individuales para el reinicio, la secuenciación atrasada y gestión del uso de salidas.

Le proporciona el control de su equipo TI de racks

Schneider Electric Imagen del producto APC Brand
PDU para rack conmutada schneider.label Las PDUs conmutadas para rack proporcionan una supervisión de carga avanzada en combinación con la conexión/desconexión remota de salidas individuales para el reinicio, la secuenciación atrasada y gestión del uso de salidas.
      • 10 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7920B

          AP7920B

          Rack PDU, conmutado, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7921B

          AP7921B

          Rack PDU, conmutado, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7922B

          AP7922B

          Rack PDU, conmutado, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7950B

          AP7950B

          Rack PDU, conmutado, Zero U, 10 A, 230 V, (16) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8953

          AP8953

          Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8958

          AP8958

          Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 & (1) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8958EU3

          AP8958EU3

          Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 16 A, 230 V, (7) C13 & (1) C19, cable IEC309
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8959

          AP8959

          Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 & (3) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8959EU3

          AP8959EU3

          Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19, cable IEC309
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8981

          AP8981

          Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 11 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19