España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa soporte NSX250 vertical fijo mando rotativo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    50,04 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NSX100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    descripción de los polos
    4 tornillo : 3P : fijo : NSX100...160 vertical instalación
    4 tornillo : 3P : fijo : NSX250 vertical instalación
    4 tornillo : 3P : fijo : CVS100...160 vertical instalación
    4 tornillo : 3P : fijo : CVS250 vertical instalación
    3 tornillo : 4P : fijo : NSX100...160 vertical instalación
    3 tornillo : 4P : fijo : NSX250 vertical instalación
    3 tornillo : 4P : fijo : CVS100...160 vertical instalación
    3 tornillo : 4P : fijo : CVS250 vertical instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    9 módulos : CVS100...160 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    9 módulos : CVS100...160 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    11 módulos : CVS250 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    11 módulos : CVS250 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    9 módulos : NSX100...160 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    9 módulos : NSX100...160 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    11 módulos : NSX250 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    11 módulos : NSX250 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    10 módulos : CVS100...160 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    10 módulos : CVS100...160 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    13 módulos : CVS250 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    13 módulos : CVS250 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    10 módulos : NSX100...160 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    10 módulos : NSX100...160 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    13 módulos : NSX250 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    13 módulos : NSX250 con proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Wide armario mural (cable coming from arriba o abajo of enclosure)
    condiciones de uso
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    altura
    150 mm
    peso del producto
    0,84 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.