España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

invól. à superf. Micro Pragma - IP30 - 1x6 módulos - porta transp. reversível

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Micro Pragma
    tipo de producto o componente
    Cofret
    Tipo de envolvente
    Envolvente modular
    N.º de módulos de 18 mm por fila
    6
    número de filas horizontales
    1
    Tipo de puerta
    Reversible
    Transparente
    anchura
    140 mm
    altura
    165 mm
    profundidad
    72 mm
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    pasos de 9 mm
    12
    número total de módulos de 18 mm
    6
    tipo de carril
    DIN
    Material del envolvente
    Envolvente : material autoextinguible
    Color
    Envolvente : blanco ( RAL 9003 )
    Entorno
    normas
    EN 60439-3
    IEC 23-48
    IEC 60439-3
    IEC 60695-2-1
    resistencia al fuego
    650 °C ( 30 s ) de acuerdo con IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    IP30 de acuerdo con IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.