España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Interruptor automático Compact NS80H - MA - 6.3 A - 3P3R

Mostrar más características >
  • P.V.R
    477,19 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    NS80H-MA
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    Compact NS80H
    nombre del interruptor automático
    Compact NS80H
    aplicación del dispositivo
    Motor
    número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    3t
    Tipo de red
    AC
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [In] Corriente nominal
    80 A ( 65 °C )
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    750 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV acorde a IEC 60947-2
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    código de poder de corte
    H
    capacidad de corte
    65 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    70 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    25 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    100 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    25 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    6 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    10 kA en 600 V CA 50/60 Hz de acuerdo con NEMA AB1
    100 kA en 240 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA AB1
    65 kA en 480 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA AB1
    [Ics] poder de corte en servicio
    Ics 100 kA 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    Ics 25 kA 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    Ics 25 kA 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    Ics 6 kA 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    Ics 65 kA 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Ics 70 kA 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    Categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    MA
    tecnología de unidad de disparo
    Mágnetico
    calibre de la unidad de disparo
    6.3 A
    Tipo de protección
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947
    Complementario
    Tipo de control
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Terminal del túnel
    conexión hacia abajo
    Terminal del túnel
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
    7000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In de acuerdo con IEC 60947-2
    señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección instantánea
    6...14 x In
    selectividad lógica ZSI
    Sin
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    altura
    120 mm
    anchura
    90 mm
    profundidad
    80 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    Kema
    LCIE
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50...85 °C
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • ruso
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CIRCUIT BREAKER, IEC 6A NEH MAG TRODA_IP (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CB-Certificate-Compact NS80H MA (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 759.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Compact NS80H-MA - Circuit Breaker (Versión 06)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 1.4 MB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Compact NS80H MA (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP COMPACT NS80H-MA (Versión 1.1)
    Fecha 31/10/18
    Tamaño 981 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.