España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Descripción
    Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD con disposición del teclado en inglés de EE. UU.
    Model Name
    Consola LCD para rack de 17" de APC
    Incluye
    Cable de alimentación C13-C14 , Documentación en CD , Cable para la actualización del firmware , Guía de instalación , Cable de alimentación NEMA 5-15 , Cable PS2 KVM , Kit de montaje en rack para usuario único , Cable KVM USB , Cable USB
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Anguilla , ANTIGUA Y BARBUDA , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benín , Bermudas , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , Colombia , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , COSTA DE MARFIL , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor del Este , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , México , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelandia , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , TRINIDAD Y TOBAGO , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , VIETNAM , ISLAS VÍRGENES (EE. UU.) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    100V , 240V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
    Hardware admitido
    Tamańo del panel
    17
    Separación de píxels
    0.26
    Colores de la pantalla
    16
    Tipo de trackball
    Panel táctil PS/2 , Hubs USB
    Consumo eléctrico de la LCD
    19 W
    Descripción física
    Peso neto
    15.9 kg
    Altura máxima
    44.0 mm
    Anchura máxima
    482.0 mm
    Profundidad máxima
    614.0 mm
    Peso de envío
    19.46 kg
    Altura de Envío
    152.0 mm
    Anchura de Envío
    673.0 mm
    Profundidad de envío
    826.0 mm
    Profundidad mínima de instalación
    26.77
    Profundidad máxima de instalación
    41.33
    Altura del bastidor
    1 U
    Color
    Negro
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Conformidad
    Aceptaciones
    C-tick , CE , EN 55022 Clase A , EN 55024 , EN 60950 , FCC Parte 15 Clase A , IEC 60950 , Industry Canada , KCC , NOM , Listado en UL , VDE
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Versión 2)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Rack LCD Console User Manual (Versión 3)
    Fecha 7/03/19
    Tamaño 450.8 KB
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Rack LCD Console Brochure (Versión 1)
    Fecha 23/09/13
    Tamaño 84.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Rack LCD Console - UL AR Certificate for AP5717xx and AP5719 (Versión 0)
    EAC for Russian Customs Union - AP5717_AP5719 (Versión 1)
    Rack LCD Console, VDE License 40029819 for AP5717xx and AP5719 (Versión 2)
    Integrated Analog Rack LCD and KVM's (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 39.8 KB
    EU Declaration of Conformity for EU - AP5717, AP5719 (Versión 7)
    Rack LCD Console CB Certificate for AP5717X and AP5719 (Versión 1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Rack LCD Console Quick Start Guide (Versión 2)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 364 KB
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Manual del usuario de la consola LCD del rack (Versión 2)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.