España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    tipo de bus
    AS-i DIN DC
    Tipo de red
    DC
    tipo de producto o componente
    Conector
    Dialbase
    Separador activo Dialbase
    gama de producto
    Tego Dial
    Complementario
    Tapa/cabeza o color de la lente
    Verde
    número de conexión
    2
    Paso de conexión
    5 mm
    tipo de salida digital
    Estado sólido
    conexión eléctrica
    Cable bus AS-i
    altura
    15 mm
    7.5 mm
    centralita portátil lámpara
    II IEC 664
    señalizaciones en local
    LED
    Soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 15 mm
    Perfil DIN simétrico de 7,5 mm
    Perfil de montaje est.
    Carril DIN simétrico
    Número de conectores
    2
    número de entradas
    4
    número de canales de entrada
    4
    número de salidas
    4
    número de canales de salida
    4
    corriente permitida
    <= 0.5 A CC
    número de pin
    2
    4
    peso del producto
    0,24 kg
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    2 kV 1 mn
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    24 V DC
    protección contra sobrecarg/cortocircuitos
    0,2 A por limitador de corrien CC
    Con fusible d fusión rápida 4 CC
    corriente máxima de suministro
    <= 4 A
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    19...30 V DIN CC
    24 V CC
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV 2 Ohm 2 Ohm IEC 1000-4-5
    2 kV 12 Ohm 12 Ohm IEC 1000-4-5
    niveles de ensayo
    Nivel_3 IEC 1000-4-4
    Caída de tensión
    0.2 V CC
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    certificaciones de producto
    AS-Interface nº 179
    BV
    CSA
    UL
    grado de protección IP
    IP20 IP20 IP20 IEC 529 IEC 529 IEC 529
    grado de contaminación
    2 IEC 664
    Tratamiento de protección
    TC
    resistencia al filamento incandescente
    750 °C < 30 s IEC 695-2-1
    resistencia a los choques
    15 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal de acuerdo con IEC 68-2-7
    normas
    IEC 1000-4-2 nivel 3
    IEC 1000-4-3 nivel 3
    IEC 1000-4-4 nivel 3
    normas
    IEC 1000-4-2 nivel 3
    IEC 1000-4-3 nivel 3
    IEC 1000-4-4 nivel 3
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C IEC 1131-2
    resistencia a las vibraciones
    0.7 gn 5...100 Hz
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    APEFASI1 Dialbase pour liaison par ligne AS-Interface (Versión 02)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.