España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Back-UPS de APC de bajo consumo ES, 8 salidas 550 VA 230 V CEE 7/7

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    Back-UPS de APC de bajo consumo ES, 8 salidas 550 VA 230 V CEE 7/7
    Incluye
    CD con software , Cable de teléfono , Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Mozambique , Portugal , España
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    330 Vatio / 550 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    330 Vatio / 550 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    47-63 Hz
    Otras tensiones de salida
    220V
    En espera
    Tipo de forma de onda
    Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
    Conexiones de salida
    (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (4) Schuko CEE 7 (Surge Protection)
    Tolerancia del Voltaje de Salida
    +/-5% estático y al 100% del paso de carga
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
    Tipo de Conexión de Entrada
    Schuko CEE 7/7P
    Longitud de Cable
    1.83 metros
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    180 - 266 V
    Corriente máxima de entrada
    10 A
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    16 hora(s)
    Sustitución de la batería
    APCRBC110
    Comunicaciones & Gestión
    Panel de Control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    310 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Protección de línea de datos
    Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ-11) , Línea de red, 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45)
    Descripción física
    Altura máxima
    89.0 mm
    Anchura máxima
    224.0 mm
    Profundidad máxima
    311.0 mm
    Peso neto
    6.02 kg
    Peso de envío
    6.93 kg
    Altura de Envío
    127.0 mm
    Anchura de Envío
    279.0 mm
    Profundidad de envío
    400.0 mm
    Unidades de la caja principal
    2.0
    Dimensiones de la caja principal (longitud x anchura x altura)
    12.75 pulgadas
    Peso de la caja principal
    14.55 kg
    Color
    Negro
    Códigos SCC
    1073130427168 7
    Unidades en Palet
    48.0
    Dimensiones del palé
    1220.0 mm
    N.º de capas por palé
    4
    N.º de unidades por capa y por palé
    20
    Peso del palé
    559.09 kg
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-9000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-9000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    40.000 dB
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios , 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea
    Política de Protección de Equipos’
    Para toda la vida:100 000 euros
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Back-UPS BE550G-SP Specification Sheet (Versión 0)
    Fecha 25/02/16
    Tamaño 72.5 KB
    Fecha 25/02/16
    Tamaño 459.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CB certificate for Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V (Versión 1)
    CE EMC approval for Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA, 700VA 230V (Versión 0)
    GS certificate for Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V (Versión 0)
    EU DOC for Back UPSs (Versión 1)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 638.2 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Back-UPS Profile 2 (Versión 1)
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 85.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Product Environmental Profile 2 for Back-UPS (Versión 1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.