Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Stago KB
Schneider Electric Imagen del producto CSU38163002

CSU38163002

Schneider Electric Imagen del producto CSU38163002
CSU38163002

Stago - cross piece flat - 85x300 mm - steel - pre-galvanized

Mostrar más características
  • 112,60 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Stago
    Tipo de producto o componente
    X-junction
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementario
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    tipo de cambio de dirección
    Horizontal
    ajuste de montaje
    Foldable
    destino del producto
    Bandeja de cables KB184 85 mm 300 mm
    Tipo de montaje
    Push-in
    modo de fijación
    Tornillos
    By joint screwless
    material with surface treatment
    Acero pregalvanizado
    corrosion class
    C2
    Altura
    85 mm
    Anchura
    300 mm
    peso del producto
    1,992 kg / Set de 100
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    1,990 kg
    Paquete 1 Altura
    10,000 mm
    Paquete 1 ancho
    810,000 mm
    Paquete 1 Longitud
    810,000 mm
    Peso del paquete 2
    22 kg
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • inglés2
    • alemán1
    • francés1
    • italiano1
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.1 MB
    Fecha 19/12/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 600.5 KB
    Fecha 11/10/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.