Deslice el cursor por la imagen para acercarla
Terminal táctil color - 320 x 240 pixels QVGA- 5.7 - TFT LCD
HMIGK2310
Interfaz de usuario ultra flexible (pantalla táctil y teclado)
Seguridad óptima para los operadores
Diseñado para funcionar en entornos difíciles
Protección IP20, IP65 y NEMA 4X para entornos severos
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a 55°C
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Rendimiento de la sostenibilidad
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
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad