España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys U - Bloque inversor LU2M - 32 A - 24 V CD - montaje directo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    157,34 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nombre corto del dispositivo
    LU2MB
    tipo de producto o componente
    Bloque inversor
    Complementario
    tipo de montaje
    Conexión
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230 V
    440 V
    500 V
    690 V
    frecuencia de red
    40...60 Hz
    duración de la fase de irrupción
    25 ms AC 50/60 Hz
    15 ms DC
    Duración de maniobra
    150 ms con cambio dirección
    75 ms sin cambio de dirección
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC
    Consumo de corriente
    120 mA en 24 V DC I máximo al cerrar
    120 mA en 24 V DC I rms sellado
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V acorde a UL 508
    690 V acorde a IEC 60947-1
    600 V acorde a CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a IEC 60947-6-2
    Conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,34…1,5 mm² (diametro externo 3 mm) Flexible con
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² (diametro externo 3 mm) Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² (diametro externo 3 mm) rígido sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,34…1,5 mm² (diametro externo 3 mm) Flexible con
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² (diametro externo 3 mm) Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² (diametro externo 3 mm) rígido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…10 mm² (diametro externo 4 mm) rígido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…6 mm² (diametro externo 4 mm) Flexible con
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 2,5…10 mm² (diametro externo 4 mm) Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…6 mm² (diametro externo 4 mm) Flexible con
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…6 mm² (diametro externo 4 mm) rígido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5…6 mm² (diametro externo 4 mm) Flexible sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control, estado 1 0,8…1,2 N.m Plano destornillador 5 mm
    Circuito de control, estado 1 0,8…1,2 N.m Philips nº 2 destornillador 5 mm
    Circuito de alimentación, estado 1 1,9…2,5 N.m Plano destornillador 6 mm
    Circuito de alimentación, estado 1 1,9…2,5 N.m Philips nº 2 destornillador 6 mm
    peso del producto
    0,4 kg
    Entorno
    normas
    UL 508 tipo E, con barrera de fase
    CSA C22.2 No 14 tipo E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    certificaciones de producto
    ABS
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    CCC
    DNV
    GOST
    CSA
    ATEX
    UL
    ASEFA
    GL
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60947-1 - tipo de cable: panel frontal y terminales cableados)
    IP20 acorde a IEC 60947-1 - tipo de cable: otras caras)
    IP40 acorde a IEC 60947-1 - tipo de cable: panel frontal fuera de la zona de conexión)
    Tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C con LUCM
    -25…70 °C con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia al fuego
    960 °C piezas soporte de componentes activos acorde a IEC 60695-2-12
    650 °C acorde a IEC 60695-2-12
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia a los choques
    10 gn polos de potencia abiertos acorde a IEC 60068-2-27
    15 gn polos de potencia cerrados acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    2 gn (f = 5…300 Hz) polos de potencia abiertos acorde a IEC 60068-2-27
    4 gn (f = 5…300 Hz) polos de potencia cerrados acorde a IEC 60068-2-27
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel 3, al aire libre acorde a IEC 61000-4-2
    8 kV nivel 4, en contacto acorde a IEC 61000-4-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m nivel 3 acorde a IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV clase 3 enlace serie acorde a IEC 61000-4-4
    4 kV clase 4 todos los circuitos excepto para enlace serie acorde a IEC 61000-4-4
    Inmunidad a campos radioléctricos
    10 V acorde a IEC 61000-4-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Versión 6.0)
    Catálogo Tesys U Arrancadores controladores hasta 32 A (PDF) (Versión 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    REVERSER (Versión 1.0)
    Fecha 14/08/13
    Tamaño 981.9 KB
    Fecha 14/08/13
    Tamaño 611.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LU2B./LU2M./LU6M. - TeSys U reversing power bases (Versión 09)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 1/06/15
    Tamaño 213 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 1/12/15
    Tamaño 189.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 21/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /