ION7550, wDispl, 5MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
M7550A0C0B5E0A0A
Descatalogado desde el:1 nov 2020
Sustituciones recomendadas
O
La M7550A0C0B5E0A0A podría sustituirse por cualquiera de los siguientes productos:
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
La M7550A0C0B5E0A0A se sustituye por el siguiente grupo de productos: