Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Unica
Schneider Electric Imagen del producto MGU3.411.25
Dejará de fabricarse

MGU3.411.25

Schneider Electric Imagen del producto MGU3.411.25
Dejará de fabricarse
MGU3.411.25

Toma RJ45 categoria 5e UTP Marfil

Mostrar más características
  • 20,00 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    Unica
    nombre estético
    Unica (estética estándar)
    Tipo de producto o componente
    RJ45 conector
    Presentación del dispositivo
    Mecanismo
    tono de color
    Ivory (RAL 9010)
    tipo de toma de datos
    RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
    Equipo suministrado
    Portaetiquetas
    Tapa de protección
    Complementario
    Tipo de red de comunicación
    1000BASE-T
    Protocolo del puerto de comunicación
    ATM 155 Mbps
    número de módulos
    2 módulos
    Número de socket
    1
    tipo de huella
    Infraplus
    Tipo de conector
    S-One
    tipo de apantallamiento de cable
    U/UTP
    organización del cable
    Par trenzado sin apantallamiento
    Conexiones - terminales
    Hacer clic
    modo de fijación
    Clip-in
    dirección de instalación
    Recto
    Material
    ASA + PC: mechanism cover
    Profundidad
    36 mm
    Anchura
    85 mm
    Altura
    80 mm
    Profundidad incustrada
    25 mm
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP40
    Grado de protección IK
    IK01
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    15…30 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    0…35 °C
    Características ambientales
    Amoníaco
    Gasolina
    Jabón líquido
    Acetona
    Lejía
    Líquido de limpieza de ventanas
    Alcohol
    Aceite
    Resistencia UV
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    normas
    ISO 8877
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020 (Versión 1.0)
    Descripción
    Tarifa ilustrada Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 24.5 MB
    Fecha 27/05/20
    Descripción
    Tarifa ilustrada Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MGU3.411.25 : MGU3.411.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    MGU3.411.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    MGU3.411.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MGU3.411.25 : MGU3.411.25_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    MGU3.411.25_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    MGU3.411.25_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.