Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Unica
Schneider Electric Imagen del producto MGU3.417.18
No se fabrica

MGU3.417.18

Schneider Electric Imagen del producto MGU3.417.18
No se fabrica
MGU3.417.18

Toma RJ45 categoria 6 STP Polar

Mostrar más características
No se ha sustituido la MGU3.417.18. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
  • 39,96 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    Unica
    nombre estético
    Unica (estética estándar)
    Tipo de producto o componente
    RJ45 conector
    Aplicación del dispositivo
    Comunicación
    Presentación del dispositivo
    Mecanismo con placa central
    tono de color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
    tipo de toma de datos
    RJ45 4 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
    Equipo suministrado
    Portaetiquetas
    Tapa de protección
    Complementario
    Tipo de red de comunicación
    1000BASE-TX
    Protocolo del puerto de comunicación
    ATM 1200 Mbps
    Destino del producto
    Duct
    Floor box ((*))
    número de módulos
    2 módulos
    Número de socket
    1
    tipo de huella
    Infraplus
    Tipo de conector
    S-One
    tipo de apantallamiento de cable
    S/FTP
    organización del cable
    Par trenzado apantallado
    Conexiones - terminales
    Hacer clic
    Montaje del dispositivo
    Rasante
    modo de fijación
    Fijado a presión
    Por clips, estado 1 shield
    dirección de instalación
    Recto
    Material
    ASA + PC: mechanism cover
    Profundidad
    36 mm
    Anchura
    85 mm
    Altura
    80 mm
    Profundidad incustrada
    25 mm
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP40
    Grado de protección IK
    IK01
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    15…30 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    0…35 °C
    Características ambientales
    Lejía
    Amoníaco
    Resistencia UV
    Acetona
    Aceite
    Jabón líquido
    Líquido de limpieza de ventanas
    Alcohol
    Gasolina
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    normas
    ISO 8877
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    0,048 kg
    Paquete 1 Altura
    0,500 dm
    Paquete 1 ancho
    0,750 dm
    Paquete 1 Longitud
    0,600 dm
    Peso del paquete 2
    44 g
    Paquete 3 Peso
    538 g
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020 (Versión 1.0)
    Descripción
    Tarifa ilustrada Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 24.5 MB
    Fecha 27/05/20
    Descripción
    Tarifa ilustrada Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MGU3.417.18 : Toma RJ45 categoria 6 STP Polar
    Descripción
    Toma RJ45 categoria 6 STP Polar
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 2/12/20
    Descripción
    Toma RJ45 categoria 6 STP Polar
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MGU3.417.18 : Toma RJ45 categoria 6 STP Polar
    Descripción
    Toma RJ45 categoria 6 STP Polar
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 2/12/20
    Descripción
    Toma RJ45 categoria 6 STP Polar
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.