Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Unica
Schneider Electric Imagen del producto MGU4.103.25

MGU4.103.25

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto MGU4.103.25
MGU4.103.25
Green premium brand logo

Unica Allegro - bastidor de cubierta - 3 m - 1 segmento - marfil

Mostrar más características
  • 2,27 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    Unica
    Aplicación del dispositivo
    Mounting
    Tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    nombre estético
    Unica Allegro
    número de módulos
    3 módulos
    modo de fijación
    Fijado a presión
    tinte de color del marco embellecedor
    Marfil
    Complementario
    Material
    ASA + PC, estado 1 bastidor de cubierta
    Normas
    EN 60669-1
    Altura
    80 mm
    Anchura
    116 mm
    Profundidad
    14 mm
    Peso del producto
    0,019 kg
    segmento de mercado
    Residencial
    Pequeños comercios
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK01
    Grado de protección IP
    IP20
    Características ambientales
    Líquido de limpieza de ventanas
    Acetona
    Gasolina
    Aceite
    Alcohol
    Amoníaco
    Resistencia UV
    Lejía
    Jabón líquido
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020 (Versión 1.0)
    Descripción
    Tarifa ilustrada Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 24.5 MB
    Fecha 27/05/20
    Descripción
    Tarifa ilustrada Pequeño material eléctrico, Domótica e inmótica KNX Sistemas de Instalación Junio 2020
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MGU4.103.25 : Unica Allegro - bastidor de cubierta - 3 m - 1 segmento - marfil
    Descripción
    Unica Allegro - bastidor de cubierta - 3 m - 1 segmento - marfil
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 2/12/20
    Descripción
    Unica Allegro - bastidor de cubierta - 3 m - 1 segmento - marfil
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MGU4.103.25 : MGU4.103.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    MGU4.103.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 2/12/20
    Descripción
    MGU4.103.25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MGU4.103.25 : MGU4.103.25_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    MGU4.103.25_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 2/12/20
    Descripción
    MGU4.103.25_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.