Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

ClimaSys CC - termostato simple 250V - rango de temperatura: 0…60°C - NC - °C

NSYCCOTHC

Rango de ajuste de temperatura: 0 - 60 °C
Tipo de sensor Bimetal - 100000 ciclos
Modo de montaje múltiple: raíl DIN, placa de montaje, raíles cruzados
Conexión eléctrica 4 terminales, capacidad de sujeción: 2.5 mm²
Dimensiones Ext: 68 x 33 x 44 mm
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
TransparenciaTransparencia
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Sostenibilidad
Green Premium™

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Obtenga más información sobre Green Premium
Guía para evaluar la sostenibilidad del producto