España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Intercambiador aire-aire ClimaSys 14 W/K para montaje lateral sin T

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    ClimaSys
    Nombre del producto
    ClimaSys CE
    tipo de producto o componente
    Intercambiador aire-aire
    tipo de montaje
    Laterales del armario
    potencia de enfriamiento
    14 W potencia obtenida multiplicando potencia específica por DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complementario
    Flujo nominal
    Circuito externo : 280 m3/h
    Circuito interno : 280 m3/h
    Tipo de control
    Sin
    temperatura ambiente de funcionamiento
    5...55 °C en fuera del armario :
    Naturaleza del líquido
    Aire
    tensión de entrada
    230 V 50/60 Hz
    [In] Corriente nominal
    0,62 A
    Consumo de potencia en W
    88 W
    altura
    Externo : 188 mm
    anchura
    Externo : 363 mm
    profundidad
    Externo : 165 mm
    peso del producto
    7 kg
    Nivel de ruido
    60 dB de acuerdo con EN/ISO 3746
    tipo de protección
    Protección térmica : T 1 A
    Material
    Acero
    Color
    Gris RAL 7035
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 IP interna
    IP2xC IP externa
    certificaciones de producto
    CE
    Directivas
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    2006/42/CE - maquinaria
    2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
    normas
    EN 60335-1
    EN 60204-1
    EN 60335-2-40
    EN/ISO 12100
    Sostenibilidad de la oferta
    REACh
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys Exchanger air-air 14 W/K side mounted without thermostat (Versión 1.0)
    NSYCEA14E CAD Cut-out Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 1/12/15
    Tamaño 731.6 KB
    CAD files for NSYCEA14E: Side-mounting models (Versión 1.0)
    NSYCEA14E CAD Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 25/05/15
    Tamaño 1.3 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Intercambiador de calor aire/aire para armarios eléctricos (Versión 02)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ClimaSys CE (A/A Heat Exchangers) - EoLi (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ClimaSys CE (A/A Heat Exchangers) - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 11/08/14
    Tamaño 172.8 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.