España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Smart-UPS SC de APC 450 VA 230 V-1U montaje en rack/torre

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Descripción
    Smart-UPS SC es ideal para pequeñas y medianas empresas que desean proteger su equipo de red y los dispositivos en el punto de venta (PDV) de alteraciones y cortes del suministro eléctrico. Smart-UPS SC ofrece protección a escala de red, baterías intercambiables en caliente y protección integrada de la línea de datos para una protección sin interrupciones de la alimentación y una mayor disponibilidad. Smart-UPS SC se basa en los mismos estándares que el galardonado Smart-UPS, y ofrece las funciones básicas y la facilidad de gestión necesarias para proteger aplicaciones básicas
    Model Name
    Smart-UPS SC de APC 450 VA 230 V-1U montaje en rack/torre
    Incluye
    CD con software , Brackets de Montaje en Bastidor , Cable de señal inteligente de SAI RS-232 , Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , ANTIGUA Y BARBUDA , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bangladesh , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , Timor del Este , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guinea , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , ISLAS VÍRGENES (EE. UU.) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    280 Vatio / 450 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    280 Vatio / 450 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Menos del 5 % a carga completa
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    47-53 Hz para 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
    Tecnología line interactive
    Tipo de forma de onda
    Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    195 - 265 V
    Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    5 hora(s)
    Sustitución de la batería
    RBC18
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    DB-9 RS-232
    Panel de Control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    Optativo
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    320 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,7 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Protección de línea de datos
    Divisor RJ-11 de dos vías módem/fax/DSL con protección (líneas dobles de cuatro hilos) , Protección Ethernet RJ45 10/100 Base-T
    Descripción física
    Altura máxima
    44.0 mm
    Anchura máxima
    432.0 mm
    Profundidad máxima
    383.0 mm
    Altura del bastidor
    1 U
    Peso neto
    10.18 kg
    Peso de envío
    11.73 kg
    Altura de Envío
    164.0 mm
    Anchura de Envío
    476.0 mm
    Profundidad de envío
    589.0 mm
    Color
    Gris
    Unidades en Palet
    24.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    38.000 dB
    Disipación térmica online
    38.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    C-tick , CE , GOST , VDE
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    Cumplimiento de otras normativas ambientales
    RoHS de China
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Sistemas de Alimentación Ininterrumpida y Soluciones de Infraestructura Física para Redes (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS C 250 VA, 450 VA, 120/230 Vac TWR/RM1U (Versión 2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Versión 0)
    VDE GS Mark (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 2.1 MB
    CE DoC for APC Smart-UPS SRC SC 230V (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 143.5 KB
    EAC certificate of Smart UPS (Versión 0)
    Fecha 11/04/17
    Tamaño 1.6 MB
    CE EMC Directive for Smart-UPS SC (SC450RMI1U) (Versión 0)
    EC Declaration of Conformity for Smart-UPS SC Rack-Mount/Tower 1 U, 250 VA, 450 VA, 120/230 V (Versión 0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Versión 1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 421.7 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Versión 1)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 444.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.