España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto SDN3009121

Ver todo Sedna

SDN3009121

Schneider Electric Imagen del producto SDN3009121
Ver todo Sedna
SDN3009121

Sedna - socket outlet - side earth - 16A shutters - set of 5 - white

Mostrar más características >
  • P.V.R
    24,78 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Sedna
    tipo de producto o componente
    Toma-salida
    descripción estándar de la salida
    Lado de tierra
    forma de entrega
    Producto completo
    características adicionales
    Con obturador
    corriente nominal
    16 A - 250 V AC
    color de las carátulas
    Blanco
    tipo de terminales
    Elevación de terminales
    Complementario
    Montaje del dispositivo
    Rasante
    rango de potencia
    3680 W
    capacidad del terminal
    2 tornillo : 2,5 mm²
    estructura de cable
    Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    13 mm
    material de las partes visibles
    ASA + PC
    Acabado de la superficie
    Satinado
    Modo de fijación
    Screws or claws, 52...69 mm
    altura
    80 mm
    anchura
    85 mm
    profundidad
    41.3 mm
    profundidad de partes visuales
    10 mm
    peso del producto
    0.068822 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Pequeño Material Eléctrico 2018 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/18
    Tamaño 701.8 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    VDE Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 3/05/18
    Tamaño 945.9 KB
    TSE Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 22/08/18
    Tamaño 691.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Fecha 7/03/19
    Tamaño 502.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP - SEDNA- SINGLE SOCKET OUTLET,SIDE EARTH-16A SHUTTERS WITHOUT FRAME WHITE (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.