España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Smart-UPS
Schneider Electric Imagen del producto SMC1000I-2UC

SMC1000I-2UC

Schneider Electric Imagen del producto SMC1000I-2UC
SMC1000I-2UC

SAI Smart-UPS C de APC de 1000 VA, LCD, RM 2U, 230 V con SmartConnect

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Resumen
    Model Name
    SAI Smart-UPS C de APC de 1000 VA, LCD, RM 2U, 230 V con SmartConnect
    Incluye
    CD con software , Documentación en CD , Guía de instalación , Brackets de Montaje en Bastidor , Cable USB
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Andorra , Australia , Austria , Bahrein , Bélgica , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Bulgaria , Croacia , República Checa , Dinamarca , Egipto , Estonia , Finlandia , Francia , Alemania , Ghana , Grecia , Hungría , Islandia , Irlanda , Israel , Italia , Kuwait , Letonia , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Mozambique , Países Bajos , Nueva Zelandia , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Polonia , Portugal , Rumania , Arabia Saudí , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Sudáfrica , España , Suecia , Suiza , Emiratos Árabes Unidos , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    600 Vatio / 1000 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    600 Vatio / 1000 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50/60 Hz +/- 3 Hz
    Otras tensiones de salida
    220, 240V
    Tecnología line interactive
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    180 - 287 V
    Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    170 - 300V
    Otras tensiones de entrada
    220 , 240
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    3 hora(s)
    Sustitución de la batería
    APCRBC124
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    RJ-45 serie , USB
    Panel de Control
    Consola de estado y control LCD multifunción
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    --
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    459 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Descripción física
    Altura máxima
    86.0 mm
    Anchura máxima
    432.0 mm
    Profundidad máxima
    406.0 mm
    Altura del bastidor
    2 U
    Peso neto
    20.52 kg
    Peso de envío
    22.33 kg
    Altura de Envío
    241.0 mm
    Anchura de Envío
    546.0 mm
    Profundidad de envío
    584.0 mm
    Color
    Negro
    Unidades en Palet
    16.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    42.000 dB
    Disipación térmica online
    46.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    C-tick , CE , GOST , UL 1778 , VDE
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
    Cumplimiento de otras normativas ambientales
    RoHS de China
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Connected Smart-UPS Brochure Europe (Versión 0)
    Fecha 16/07/19
    Tamaño 984.1 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Release Note - UPS 03.5 (Versión 0)
    Fecha 30/07/19
    Tamaño 42.5 KB
    Smart-UPS C SMC 1000I-2UC / 1500I-2UC 230 Vac RM2U (Versión 1)
    Smart-UPS C SMC 1000I-2UC / 1500I-2UC 230 Vac RM2U (Versión 1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    OLD CERTIFICATION] APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Versión 0)
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 750VA/1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Versión 0)
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Versión 0)
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Versión 0)
    EU DOC for SMT/SMC series (Versión 2)
    Fecha 26/08/19
    Tamaño 662.4 KB
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Versión 1)
    Impreso promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Why APC SmartConnect MSP Europe (Versión 0)
    Fecha 27/03/18
    Tamaño 280.6 KB
    Why APC SmartConnect End User Europe (Versión 0)
    Fecha 27/03/18
    Tamaño 183.5 KB
    Presentación
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Connected Smart-UPS Product Overview End User Europe (Versión 0)
    Connected Smart-UPS Product Overview MSPs Europe (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /