España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

safety mat - Preventa XY2 - 500 mm x 500 mm - for XY2TP

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Preventa XY2
    tipo de producto o componente
    Tapiz de seguridad
    nombre de componente
    XY2TP
    Longitud
    500 mm
    anchura
    500 mm
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 conector hembra (2 x 0,5 mm²)
    1 conector macho (2 x 0,5 mm²)
    sensibilidad de los tapices de seguridad
    > 20 kg para tapiz simples
    > 35 kg para grupo de tapices
    Material
    NBR
    acabado de cubierta
    Em pellets
    Tipo y composición de contactos
    1 NA
    resistencia a agentes químicos
    Acetona en 23 °C
    Agua de lavado alcalina en 23 °C
    Amoníaco en 23 °C
    Solución de hidróxido de potasio en 23 °C
    Ácido cítrico en 23 °C
    Grasas en 23 °C
    Ácido hidroclórico, 10% de solución en 23 °C
    Materiales incandescentes en 23 °C
    Resistencia limitada al ácido acético en 23 °C
    Resistencia limitada al líquido de frenado en 23 °C
    Resistencia limitada al composto de corte en 23 °C
    Resistencia limitada al metanol en 23 °C
    Resistencia limitada a solución de nitrato en 23 °C
    Resistencia limitada al hidróxido de sódio en 23 °C
    Resistencia limitada al aceite de estampado en 23 °C
    Alcohol metilado en 23 °C
    Aceite, ASTM Nº 1/2/3 en 23 °C
    Gasolina en 23 °C
    Radios ultravioleta en 23 °C
    Agua en 23 °C
    Complementario
    Grosor
    11 mm
    Longitud de cable
    0.1 m
    diámetro exterior del cable
    8 mm
    material aislam. cable
    PUR
    nivel de seguridad
    Pode atingir a categoria 3 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    Pode atingir PL = d con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    Pode atingir SIL 2 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    PFH = 2,17E-8 1/h de acuerdo con IEC 61508
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    30 V
    tipo de circuito de alimentación
    DC
    [In] Corriente nominal
    0.1 A
    Material de los contactos
    Alumínio
    Resistencia de los contactos
    <= 5000000 µOhm
    resistencia de aislamiento
    10 MOhm, abierto contactos
    Tiempo de respuesta
    20 ms
    Durabilidad mecánica
    > 1000000 ciclos
    presión máxima
    2000 N/cm²
    compresión
    5 tons máximo
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV de acuerdo con EN/IEC 60664
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
    resistencia a tracción
    7 N/mm²
    resistencia a fricción
    120 mg
    número de tapices por módulo de seguridad
    <= 10
    rigidez
    70 +/- 5 margem A
    percentagem de alongamento
    250 %
    resistencia a las llamas
    B2
    peso del producto
    4,4 kg
    Entorno
    normas
    EN 1760-1
    EN 954-1, categoria 3
    ISO 13856-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificaciones de producto
    cULus
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    5...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20...70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase III de acuerdo con EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XY2TP1: Safety mats Preventa XY2T (Versión 1.0)
    Safety mats, dimensions HxLxEp 500 x 500 x 11 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XY2TP. Tapis de sécurité (Versión 01)
    Fecha 10/01/15
    Tamaño 1.4 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.