M580 IEC 61850 communication module, coated

BMENOP0300C

GTIN-koodi: 3606481285997
notification_ok
IEC 61850 -palvelin ja -asiakas, jonka avulla se voi olla yhteydessä Scada-järjestelmään ja/tai IED-laitteisiin
notification_ok
IEC 61850 -standardin versioiden 1.0 ja 2.0 mukaisuus
notification_ok
Tukee RSTP:tä ja kahden verkon konfigurointia IP-välitystoiminnon avulla
notification_ok
Hot Standby - kokoonpanojen tuki
notification_ok
Tarjoaa IED-määritystyökalun

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
203 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
32
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä