Easy PDU Switched ZeroU 16A 230V (20)C13 (4)C19 IEC309

Sähkönumero:
8411757

EPDU2116S

notification_ok
input: 1PH, 16A, 200-240VAC
notification_ok
Outlets: (20) C13, (4) C19
notification_ok
Switched
notification_ok
Full-featured network management capability
notification_ok
Interactive LCD display

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
1 088 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
44
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No

+ Lifecycle Services

Järjestä tulokset:
Service Pack 1:n mukainen yhden vuoden laajennettu takuu lisävarusteille

WBEXTWAR1YR-AC-04

1 vuoden laajennettu takuu (1) lisävarusteelle (uudistaminen tai suuri volyymi)

WEXWAR1Y-AC-04

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Yleiset sopimusehdot
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia