Schneider OffGrid kannettava aurinkopaneeli, 200 W
Sähkönumero:
8411737
PSP200
GTIN-koodi: 0731304736820
Kannettavan voimalaitoksen luotettava ja kestävä lataaminen
Kokoontaitettava, kompakti ja mukana kuljetettava kantolaukku
IP65: n vedenpitävä rakenne auttaa kestämään erilaisia sääolosuhteita
Optimoitu latausteho monokiteisellä soluteknologialla, jolla on korkea 23%: n muuntotehokkuus.
Yhteensopiva Schneider OffGrid Portable Power Station 500- ja 730-järjestelmien kanssa
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No