+ 4
1 videota
Signaalimuunnin, Harmony Analog, 6,2 mm, yleismalli jännite tai virta, signaalin kahdennus
Sähkönumero:
3837031
RMC2UUBD
GTIN-koodi: 3606487614142
Suunniteltu käsittelemään ja muuntamaan monistettuja, eristettyjä analogisia signaaleja
Erittäin kompakti koko, leveys 6,2 mm, ja erittäin tarkka
DIP-kytkimien asetukset joustavien analogisten signaalien määrittämiseen
Helppokäyttöiset vianilmaisun LED-valot helpottavat käyttöönottoa ja vianetsintää
Laaja käyttölämpötila-alue: -40–70 °C
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
30 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
62