+ 4
2 videota
miniatyyri, Harmony sähkömekaaniset releet, 3A, 4CO, LEDillä, 12V DC
Sähkönumero:
2724857
RXM4LB2JD
GTIN-koodi: 3389119215343
Asiakkaiden tarpeisiin sopiva kattavuus useimpiin yleisiin ohjauspaneelisovelluksiin
Helppokäyttöinen: valmiustila näkyy selkeästi mekaanisen ilmaisimen ja LED-valon avulla
Tuotteen luotettavuusvaatimusten noudattaminen teollisuusstandardien ja ekologisen suunnittelun mukaisesti
Helppo valinta ja laaja valikoima
Mekaaninen merkkivalo kosketustilan ilmaisemiseksi
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
13 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
55
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No