Modicon TM3 - digitaali tulo-/lähtömoduuli - DI4 - DO4 (rele) - jousiliitin
Sähkönumero:
2820135
TM3DM8RG
GTIN-koodi: 3606480611537
Suunniteltu yksinkertaisella lukitusmekanismilla
suojaamaton kaapeli
1 LED kanavaa kohti (vihreä) I/O-tilan paikallista merkinantoa varten
IP20-suojaus vaativimpiinkin ympäristöihin
Laaja käyttölämpötila-alue -10 °C-55 °C
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
58 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
3
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä