Paneeliasennettava RJ45-portti, Harmony XB5, muovi, 22 mm, Ethernet-liitäntää varten, RJ45-liitin, metallinen ruuvikansi

Sähkönumero:
2321779

XB5PRJ45SP2

Tuote tai komponentti tyyppi:

Laitteen rakenne:

GTIN-koodi: 3606487673200
notification_ok
RJ45-portti ohjelmoitavien logiikkaohjaimien, HMI-paneelien tai teollisuus-PC:iden käyttämiseen avaamatta ohjauskaappia
notification_ok
Sisältää suojakotelon, joka pitää laitteesi puhtaana ja suojaa niitä pölyltä ja vesiroiskeilta.
notification_ok
RJ45-liitin on yleisesti yhteensopiva useimpien teollisten verkkolaitteiden kanssa.
notification_ok
Laaja käyttölämpötila-alue -40 °C - 70 °C
notification_ok
Pakattu kierrätettävään pahvilaatikkoon kertakäyttöisen muovin välttämiseksi

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
88
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia