+ 5
2 videota
Perusmoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -Tornivalaisin, Ø70 Mm, IO-Yhdyskanta Sovittimella Ja Suojuksella, Harmaa
Sähkönumero:
7125892
XVB7C31
GTIN-koodi: 3606487129271
Modulaarinen konsepti mahdollistaa joustavan valinnan
Korotettu moderni muotoilu
Järkeistetty rakenne, joka vähentää varastointiyksiköitä 3 kertaa
IP66 tekee siitä ihanteellisen ratkaisun vaativiin olosuhteisiin
Määritettävät väriyhdistelmät laajoihin sovelluksiin
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
89
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No