Suunnittele modulaarinen valotorni helposti muutamalla valinnalla
Valotorni omien tarpeidesi mukaan Valitse haluamasi valomajakat, summerit, äänimerkinantolaitteet, värit sekä valotehosteet ja tee niistä juuri sellaiset kuin tarvitset.

+ 5
2 videota
Valomoduulin merkkivalo, modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalo, vihreä, Ø70 mm, vilkkuva, värillinen linssi
Sähkönumero:
7125927
XVB7L63
GTIN-koodi: 3606487129554
Modulaarinen konsepti mahdollistaa joustavan valinnan
Timanttileikattu linssi takaa tasaisen valon ja korkeamman kirkkauden
Korotettu moderni muotoilu
Järkeistetty rakenne, joka vähentää varastointiyksiköitä 3 kertaa
Energiatehokas LED-valo maksimoi kirkkauden ja minimoi energiankulutuksen
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
65 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
89
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No