+ 5
3 videota
Smart Monolithic Tower light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 15 Light Segments, M12 IO-Link, No Buzzer in White
Sähkönumero:
7126114
XVTS2BW
GTIN-koodi: 3606487441748
Kirkkaat LED-valot ja tyylikäs, moderni muotoilu takaavat selkeän näkyvyyden ja parantavat laitteiden ulkonäköä.
Täysin muokattavissa ja ohjelmoitavissa joustavaan tilanilmaisuun, räätälöidyillä visuaalisilla ja äänivaroituksilla.
Älykäs, muokattava ja IO-Link-yhteensopiva edistykselliseen ohjelmoitavaan signaalointiin.
Suunniteltu IP66/IP69K-suojausluokituksella, soveltuu ulkokäyttöön ja kestää hyvin iskuja sekä tärinää.
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
427 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
91
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No