Universal asennustarvikkeet, Harmony XV4/XV6/XVB7 modulaarinen valotorni, muovinen taitettava kannatin, harmaa

Sähkönumero:
7125896

XVZ06

kaapelin sisäänmeno:

Väri:

GTIN-koodi: 3606487130451
notification_ok
Modulaarinen konsepti tarjoaa joustavuutta valinnassa
notification_ok
Moderni ja korkeatasoinen muotoilu
notification_ok
Rationalisoitu rakenne, joka vähentää varastoyksiköitä 3X
notification_ok
IP66, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi vaativissa ympäristöissä
notification_ok
Yleinen lisävaruste halkaisijoille 70, 60 ja 40 mm

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
87
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No