Tehosta tekoälytehtaan suunnittelua testattujen infrastruktuurisuunnitelmien avulla

Datakeskuksen suunnittelun lähtökohta

Datakeskuksen suunnittelun lähtökohta

  • Malliratkaisu 121

    Malliratkaisu 121
    10,4 MW:n Greenfield / 6,2 MW:n Retrofit, AMD Instinct™ MI455X, AMD Helios Scale -räkkiratkaisu, 246 kW/räkki, tason III tekoälyinfrastruktuuri.
  • Malliratkaisu 89

    Malliratkaisu 89
    3,72 MW, taso III, IEC, jäähdytetty vesi, nestejäähdytteiset tekoälyklusterit (NVIDIA B300).
  • Ohjauksen malliratkaisu 2

    Ohjauksen malliratkaisu 2
    Perustuu EcoStruxure Operation -ratkaisuun. Täydentää NVIDIA GB200-, GB300- ja Vera Rubin -malliratkaisuja.
  • Malliratkaisu 113

    Malliratkaisu 113
    10–12,4 MW, NVIDIA Vera Rubin NVL72, taso 3, jäähdytetty vesi, nestejäähdytteiset tekoälyklusterit, 37 774 neliöjalkaa.
  • Ohjauksen malliratkaisu 1

    Ohjauksen malliratkaisu 1
    Perustuu Aveva™ System Platform -ratkaisuun. Täydentää NVIDIA GB200- ja GB300-malliratkaisuja.
  • Malliratkaisu 111

    Malliratkaisu 111
    7 536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, taso 3, jäähdytetty vesi, nestejäähdytteiset tekoälyklusterit, 37 774 neliöjalkaa.
  • Malliratkaisu 110

    Malliratkaisu 110
    7 536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, taso 3, jäähdytetty vesi, nestejäähdytteiset tekoälyklusterit, 3 424 neliömetriä.
  • Malliratkaisu 109

    Malliratkaisu 109
    7 392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, taso 3, jäähdytetty vesi, nestejäähdytteiset tekoälyklusterit, 37 774 neliöjalkaa.
  • Malliratkaisu 108

    Malliratkaisu 108
    7 392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, taso 3, jäähdytetty vesi, nestejäähdytteiset tekoälyklusterit, 3 424 neliömetriä.
  • Malliratkaisu 47

    Malliratkaisu 47
    1 000 kW, 12 räkkiä, ANSI, nestejäähdytteinen ja ilmajäähdytteinen, modulaarinen ja kattava tekoälyratkaisu.
  • Malliratkaisu 48

    Malliratkaisu 48
    1 000 kW, 12 räkkiä, IEC, nestejäähdytteinen ja ilmajäähdytteinen, modulaarinen ja kattava tekoälyratkaisu.
  • Malliratkaisu 100

    Malliratkaisu 100
    3 818 kW, taso 3, jäähdytetty vesi, nestejäähdytteiset ja ilmajäähdytteiset tekoälyklusterit, 32 920 neliöjalkaa.

Usein kysytyt kysymykset

Tekoälydatakeskuksen suunnittelu

Tekoälydatakeskuksen suunnittelu

Kuinka kuusi tekoälyn ominaisuutta muuttavat datakeskuksen suunnittelua.
Malliratkaisun edut

Malliratkaisun edut

Datakeskushankkeet: malliratkaisun käytön edut.
Nestejäähdytyksen arkkitehtuurit

Nestejäähdytyksen arkkitehtuurit

Tutustu tekoälydatakeskusten nestejäähdytysarkkitehtuureihin.
Nestejäähdytyksen haasteet

Nestejäähdytyksen haasteet

Suoran nestejäähdytysjärjestelmän haasteet datakeskuksissa.
Virtajärjestelmät tekoälylle

Virtajärjestelmät tekoälylle

Olemassa olevien virtajärjestelmien jälkiasennus tekoälyklustereita varten.

Vertailutyökalujen kirjasto

Tutustu kirjastoomme, josta löydät työkaluja vertailuun ja suunnitteluvaihtoehtojen tutkimiseen.
Mikroverkko
Tekoälytehdas

Skaalautuvaa tekoälyä verkosta piiriin ja piiristä jäähdyttimeen.

Simulointi

OpenUSD-kehyksen digitaaliset kaksoset – infrastruktuurin tekoälymallinnus ETAPin ja NVIDIA Omniversen avulla.

Virta

800 VDC:n arkkitehtuurit, räkkitason virta ja vikasietoinen sähkönjakelu.

Nestejäähdytys

Suora nestejäähdytys, upotusjäähdytys ja hybridijäähdytys suuren tiheyden tekoälytyökuormille.

Asennusvalmis

Modulaariset podit ja white-space-moduulit (valmistumiseen kuluva aika).

Ohjelmistot

DCIM, suunnittelu/mallinnus, hälytysten hallinta, OT-kyberturvallisuus.

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.