Yksinkertaiset pakkauskoneet ja hajautetut arkkitehtuurit

Default Alternative Text

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Hajautetulla arkkitehtuurilla varustettujen yksinkertaisten koneiden automaatio on omanlaisensa haaste. Koordinoidun liikkeen lisäksi kenttäväylän liittymien ja muiden huippuluokan automaation tavallisten edellytysten takia yksinkertaisen ratkaisun on muodostettava hajautettuja arkkitehtuureita Ethernet-pohjaisella tiedonsiirrolla eri tasojen välisen Ethernet-tiedonsiirron lisäksi.

Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Pienikokoinen Modbus TCP -protokollan mukainen logiikkaohjain + CANopen-protokollan mukainen M251-logiikkaohjain -arkkitehtuuri on suunniteltu pienille ja keskikokoisille ohjaussovelluksille, joihin kohdistuu kasvavia vaatimuksia. Kahden Ethernet-liitännän ja integroidun Ethernet-kytkimen ansiosta Modicon M251 -logiikkaohjain voi siirtää tietoja rinnakkain kahden Ethernet-verkon kautta. Siksi Modicon M251 -pohjainen arkkitehtuuri on ihanteellinen ratkaisu modulaarisiin koneisiin ja järjestelmiin, joilla on hajautettu arkkitehtuuri.
  • Arvolupaus

    • Tämä arkkitehtuuri voi parantaa tuottavuutta erinomaisen suorituskykynsä ja Modicon M251:n huippuluokkaisen tiedonsiirron ansiosta, sillä se on optimoitu hajautetun automaation Ethernet-tiedonsiirtoa varten.
    • Parempia tuloksia saadaan nopeammin intuitiivisen SoMachine-ohjelmoinnin, esivalmistellun logiikan ja HMI-projektimallien sekä pakkauskoneisiin liittyvien toimintolohkojen ansiosta.
  • Vahvuutemme

    • Ainutlaatuinen arkkitehtuuriratkaisu, joka vähentää työtä monien konetyyppien jokaisessa kehittelyvaiheessa.
    • Täydellinen yhteentoimivuus ja järjestelmän vankka luotettavuus perustuvat Schneider Electricin ensiluokkaisiin tuotteisiin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.