Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

 

PIX High

Πίνακας Μέσης Τάσης με μόνωση αέρα (AIS) για Πρωτεύουσα Διανομή

Μέρος του Set Series

PIX High
  • Δυνατότητες

    Tο PIX High περιέχει αυτόματο διακόπτη κενού, υψηλά διαβαθμισμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών συμπεριλαμβανόμενης της βαριάς βιομηχανίας, των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των βιομηχανιών πετρελαίου & αερίου.


    • Ονομαστικές τιμές έως 17,5 kV / 4.000 A / 50 kA
    • Προστασία σφάλματος εσωτερικού τόξου δοκιμασμένη για 1 δευτερόλεπτο.
    • Σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε σύμφωνα με το πιο πρόσφατο πρότυπο IEC 62271-200.

    συμβατική εγγύηση

    περίοδος : 18 μήνες



    Οφέλη

    • Ευέλικτη εγκατάσταση: Mε πλάτη στον τοίχο, εμπρόσθια πρόσβαση.
    • Άμεση ‘ευθυγράμμιση' με το Slimline PIX MCC (έως 7,2 kV)
    • Επιλογές οπίσθιας σύνδεσης καλωδίων.
    • Επιλογές τηγμένης ασφάλειας VT

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε κάποια ερώτηση, παράπονο ή απλά θέλετε να μας στείλετε κάποιο σχόλιο, ώστε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας με την Schneider Electric;

Σημεία Πώλησης

Εντοπίστε τα καταστήματα από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας.

Τεκμηρίωση προϊόντος και λήψεις λογισμικού

Περιηγηθείτε στην ενότητα εγγράφων και λογισμικού και βρείτε χρήσιμα εργαλεία και έγγραφα για όλα μας τα προϊόντα.
Σύγκριση προϊόντων: /