Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 

Conext Core XC

Μετατροπέας για διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Μετατροπέας για διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Conext Core XC
  • Δυνατότητες

    Υψηλή διαθεσιμότητα και αυξημένη απόδοση από έναν κατασκευαστή που εμπιστεύεστε

    Διαθέσιμο στα 540, 630 και 680 kVA      

    H σειρά Conext Core XC είναι μια νέα σειρά κεντρικών μετατροπέων σχεδιασμένων για υψηλή απόδοση και ευελιξία για κάθε τύπο φωτοβολταϊκών πλαισίων και εγκατάστασης.

    Oι μετατροπείς Conext Core XC έχουν μέγιστο βαθμό απόδοσης 98.9% και χάρη στην ευελιξία τους είναι δυνατή η  διαμόρφωση του μετατροπέα με εξόδους τάσης και ισχύος έως 680 kW.

    Επιπρόσθετα, οι μετατροπείς Conext Core XC είναι σχεδιασμένοι για DC είσοδο έως 1000 Vdc για μεγαλύτερα μήκη καλωδίων. Eνσωματώνει τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά δικτύων για συμβατότητα με τις απαιτήσεις που ισχύουν ανά χώρα.



    Οφέλη

    Eγγυημένη τραπεζική χρηματοδότηση
    • εγγύηση από έναν έμπιστο συνεργάτη με εμπειρία 175 χρόνων
    • παγκόσμιος ηγέτης σε βιομηχανικά προϊόντα, UPS και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
    • υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξή σας

    Υψηλότερη απόδοση της επένδυσης
    • κορυφαία απόδοση στην κατηγορία του με μέγιστο βαθμό απόδοσης 98.9 % και EU βαθμό απόδοσης 98.6 %

    Aξιόπιστος σχεδιασμός
    • στιβαρή κατασκευή μέσα από αυστηρές δοκιμές αξιοπιστίας 

    Eυελιξία
    • εύρος εξόδου ισχύος από 540 kW έως 680 kW
    • πληρότητα σε χαρακτηριστικά διαχείρισης δικτύων συμπεριλαμβανομένων της τάσης/συχνότητας LVRT, υποστήριξης ρεύματος αέργου, ελέγχου VAR και έλεγχος ενεργού ισχύος βάσει της συχνότητας
    • δυνατότητα διαμόρφωσης του firmware για εύκολες προσαρμογές σε ειδικές τοπικές απαιτήσεις δικτύων

    Eυκολία στη συντήρηση
    • ενσωματωμένοι αυτόματοι διακόπτες Masterpact NW
    • πλήρης ακολουθία συναγερμών και εργαλείων διάγνωσης σφαλμάτων που επιτρέπουν την απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων
    • αυξημένη διαθεσιμότητα λειτουργίας χάρη στην υψηλή αξιοπιστία και ένα παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης

    Eύκολη εγκατάσταση
    • Βέλτιστος σχεδιασμός σε διαστάσεις για εύκολη ενσωμάτωσης στους πίνακες
    • ενσωματωμένος εξοπλισμός AC και DC από την εργοστασιακή κατασκευή
    • ενσωματωμένη δυνατότητα εκκίνησης 1000 VDC start-up and χαρακτηριστικά LVRT (low voltage ride through)

    Εφαρμογές

    Φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας
    Σταθμοί παραγωγής ενέργειας