Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 01017 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 01017

Ανταλλακτικά

Εικόνα προϊόντος 01017 Schneider Electric
  • Τιμή
    149,08 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Βαθμός προστασίας IP
    IP30
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Απλή βάση
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα καλωδίωσης
    Ανταλλακτικό
    Συμπληρωματικός
    Τύπος στυπιοθλίπτη
    Αδιαφανής
    Τοποθεσία στερέωσης
    Πάνω ή κάτω στον πίνακα
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Υλικό
    Χάλυβας
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    30 mm
    Πλάτος
    590 mm
    Βάθος
    193 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.26 kg
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
    Λείο
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
    IP30 UPPER PLATE SYST.G (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 662.7 KB
    Ημερομηνία 27/9/2013
    Μέγεθος 362.6 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.