Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 03003 Schneider Electric

Προβολή όλων Prisma

Prisma - 03003

Functional units

Εικόνα προϊόντος 03003 Schneider Electric
  • Τιμή
    12,08 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Prisma
    Εύρος συμβατότητας
    Prisma G
    Pack 160
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ράγα
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα εγκατάστασης
    Τύπος ράγας
    Πίσω
    Τυποποίηση τελικής διανομής
    Εγκατεστημένη συσκευή
    Altistart : ATS01N
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
    Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
    Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]
    5 στοιχείο(α) : ATS01N σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : ATS01N σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    6 στοιχείο(α) : ATS01N σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας
    6 στοιχείο(α) : ATS01N σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας
    5 στοιχείο(α) : ATS01N σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    6 στοιχείο(α) : ATS01N σε 555 mm Πλάτους Pack πίνακας
    Αποστάσεις 9 mm
    48
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Ύψος
    35 mm
    Πλάτος
    464 mm
    Βάθος
    36 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.18 kg
    Χρώμα
    Γκρι
    Υλικό
    Μέταλλο
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ASEFA
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
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 283 KB
    Ημερομηνία 12/8/2013
    Μέγεθος 226.1 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Modular device rail (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 26/5/2018
    Μέγεθος 887.3 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.