-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά PrismaΕύρος συμβατότητας Prisma GΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξηςΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασηςΠεριγραφή πλάτης στήριξης Διάτρητη με εσοχήΕγκατεστημένη συσκευή Altistart : ATS01NΣυμπληρωματικός περιγραφή εγκατάστασης Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mmΕπίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mmΑριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm] 6 στοιχείο(α) : ATS01N σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας6 στοιχείο(α) : ATS01N σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακαςΎψος 300 mmΒάρος προϊόντος 1 kgΧρώμα Λευκό RAL 9001Περιβάλλον Πρότυπα IEC 61439-2Πιστοποιήσεις προϊόντος ASEFAΒιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος ΔιαθέσιμοΟδηγίες τέλους ζωής προϊόντος Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσηςΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Αγγλικά
CADΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουRECESSED SLOT.M.PL.6M FOR ENC. (Έκδοση 1.0)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΔήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μου -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.