Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PACiS GTW

SCADA ir EMS tinklų sietuvai

Dalis EcoStruxure

-

PACiS GTW
  • Ypatybės

    „PACiS GTW“ (sietuvas) yra „PACiS“ skaitmeninės valdymo sistemos architektūros elementas, atsakingas už keitimąsi duomenimis tarp dviejų tinklų: „PACiS“ tinklo su UCA2 arba IEC61850 prietaisais ir paskirto tinklo su nuotoline SCADA arba EMS sistema.

    Įdiegti keli protokolai, skirti užtikrinti ryšį su SCADA ir EMS:

    • IEC 60870-5-101
    • IEC 60870-5-104
    • GI74 nuoseklioji sąsaja
    • „Modbus“
    • DNP3.0
    • OPC

    „PACiS GTW“ architektūra užtikrina paprastą ir veiksmingą naujų ar esamų protokolų integravimą. „PACiS GTW“ gali palaikyti daugiau nei vieną protokolą ir visus perteklinius modulius (ryšių tarpinius ir fizinius prietaisus).

    Sutartinis garantija

    Laikotarpis : 1 metai