Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

01225 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 01225

Enclosures

01225 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 01225
Enclosures

IP30 reinforced plain door IK10 W800

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pridėti prie mano gaminių

  • Main
    range
    Prisma
    product name
    Prisma P
    IP degree of protection
    IP30
    product or component type
    Door
    enclosure mounting
    Floor-standing
    type of door
    Plain
    provided equipment
    Door
    Handle
    Keylock (key 405)
    Hinge
    Other keylock and insert (to be ordered separately)
    Complementary
    door opening side
    Reversible
    number of locks
    3
    door opening angle
    120 °
    installation description
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    Cubicle - width 800 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    36
    enclosure material
    Treated sheet steel
    quantity per set
    Set of 1
    height
    2000 mm
    width
    800 mm
    product weight
    30.34 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK10 conforming to EN/IEC 62262
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Catalogue Prisma P 2018 (Versija 4.1)
    Data 18.10.5
    Dydis 85.6 MB
    CAD
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W800 (Versija 1.0)
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versija 01)