-
Savybės
Main range Prismaproduct or component type Ductproduct compatibility Floor-standing enclosure 850 mmdevice application Low voltage electrical distributionenclosure type Functional enclosure delivered in kit formenclosure/cubicle description Floor-standing duct 300 mmenclosure mounting Surfaceadditional information Can be combined side by sidetype of front plate Without to be ordered separatelynumber of vertical modules [50 mm] 36number of 18 mm modules per row 10standards IEC 62208IEC 61439-2IEC 61439-1Complementary [Ui] rated insulation voltage 1000 V on main rear busbars IEC 61439-2network frequency 50/60 Hz[In] rated current 630 A 40 °C IEC 61439-2[Icw] rated short-time withstand current 25 kA 1 s IEC 61439-2[Ipk] rated peak withstand current 53 kA IEC 61439-2electrical insulation class Class Iprotective treatment Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powdersurface finish MattSmoothcolour White RAL 9001)width 300 mmheight With plinth 1980 mmdepth 205 mmQuantity per set Set of 1Environment IP degree of protection IP43 with door, canopy and IP43 gasketIP30 without doorIP40 with doorIP41 with door and canopyIK degree of protection IK07 without door EN/IEC 62262IK08 with doormechanical robustness Seismic tests - 2.5G IEC 60068-2-57Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 15,5 kg1 pakuotės aukštis 11,4 cm1 pakuotės plotis 36 cm1 pakuotės ilgis 187 cm2 pakuotės vieneto tipas P2Mvienetų skaičius 2-oje pakuotėje 242 pakuotės svoris 401 kg2 pakuotės aukštis 100 cm2 pakuotės plotis 120 cm2 pakuotės ilgis 200 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos6
- Lietuvių4
- English3
- Chinese2
- French2
- German2
- Italian2
- Portuguese2
- Russian2
- Spanish2
CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“FLOOR-STAND.DUCT W300 36M PRISMA G IP30 (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 28.5 MBData 19.3.7Failai dokumenteBrošiūraFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 769.5 KBData 16.4.29InstrukcijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 13.3 MBData 16.4.15ES RoHS deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“08275 : FLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30AprašymasFLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30prp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.3.7AprašymasFLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30Kinijos RoHS deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“08275 : FLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30AprašymasFLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30prp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.3.7AprašymasFLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30REACh deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“08275 : FLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30AprašymasFLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30prp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.3.7AprašymasFLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30