Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Trays
716833 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

716833

Green premium brand logo
716833 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
716833
Green premium brand logo

Wibe - adjustable bend W10S/40-70 - steel pre-galvanized

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    product name
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    Adjustable bend
    device short name
    W10
    Complementary
    operating angle
    105…165 ° adjustable in steps of 7.5°
    direction change type
    Horizontal
    product destination
    Cable tray H= 40 mm W= 70 mm
    mounting mode
    Push-in
    fixing mode
    By locking plug
    By bolt
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized
    corrosion class
    C2
    height
    40 mm
    width
    67 mm
    net weight
    10 kg / set of 100
    Environment
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    100,000 g
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months