Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Trays
735395 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

735395

Green premium brand logo
735395 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
735395
Green premium brand logo

Wibe - cable tray W3/40-500 - 3m - perforated - steel pre-galvanized

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    Cable tray
    device short name
    W3
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementary
    cable tray type
    Perforated
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized
    corrosion class
    C2
    hole size
    Ø 5.8 mm tray ends for locking of joints
    height
    40 mm
    width
    500 mm
    length
    3 m
    net weight
    590 kg / 100 m
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    17700,000 g
    1 pakuotės aukštis
    40,000 mm
    1 pakuotės plotis
    500,000 mm
    1 pakuotės ilgis
    3000,000 mm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months