Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Trays
735993 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

735993

Green premium brand logo
735993 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
735993
Green premium brand logo

Wibe - installation tray W4-250 - 3m - perforated - steel pre-galvanized

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    Installation tray
    device short name
    W4
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementary
    cable tray type
    Perforated
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized natural
    corrosion class
    C2
    nominal cross section
    10395000 mm²
    height
    15 mm
    width
    250 mm
    length
    3000 mm
    thickness
    1,25 mm
    net weight
    228 kg / 100 m
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    6,19 kg
    1 pakuotės aukštis
    1,5 cm
    1 pakuotės plotis
    25 cm
    1 pakuotės ilgis
    300 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months