Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Enerlin'X Com'X
EBX210 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

EBX210

EBX210 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
EBX210

ComX 210 - data logger - UL

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    PowerLogic
    product name
    ComX
    product or component type
    Energy server
    device short name
    ComX 210
    Complementary
    [Us] rated supply voltage
    Main supply 24 V DC
    maximum power consumption in W
    26 W 24 V
    15 W via PoE
    communication network type
    RS485, Modbus serial 1 RJ45
    RS485, Modbus serial terminal block
    Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) 1 RJ45
    Ethernet, DHCP 1 RJ45
    number of inputs
    6 digital
    2 analog
    discrete input current
    60 mA 12 V DC
    sensor power supply
    24 V DC 50 mA
    analogue input type
    4...20 mA
    Pt 100
    Pt 1000
    0...10 V
    communication gateway
    Ethernet TCP/IP to Modbus
    memory capacity
    128 MB RAM
    256 MB flash
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    35 mm DIN rail
    product certifications
    CE
    CUL
    C-Tick
    UL
    standards
    EN 61010-1
    UL 508
    EN 60950
    UL 60950
    depth
    69 mm
    height
    109 mm
    width
    144 mm
    net weight
    450 g
    local signalling
    LED:power supply
    LED:status GPRS)
    LED:communication Modbus)
    LED:communication Ethernet)
    LED:communication WiFi)
    LED:I/O
    Environment
    relative humidity
    5…95 % 55 °C without condensation
    IP degree of protection
    IP20 terminal block)
    IP40 front face)
    ambient air temperature for operation
    −25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    −40…85 °C
    pollution degree
    3
    operating altitude
    2000 m
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    419 g
    1 pakuotės aukštis
    8 cm
    1 pakuotės plotis
    11 cm
    1 pakuotės ilgis
    16 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    S03
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    15
    2 pakuotės svoris
    6,772 kg
    2 pakuotės aukštis
    30 cm
    2 pakuotės plotis
    30 cm
    2 pakuotės ilgis
    40 cm
    Offer Sustainability
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos13
    • Lietuvių4
    • English10
    • French3
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versija 8.6)
    Aprašymas
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 14.8 MB
    Data 20.8.27
    Aprašymas
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 15.9 MB
    Data 19.12.18
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Com’X 210 Energy Server User manual (Versija 15)
    Aprašymas
    Com’X 210 Energy Server User manual
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 3.4 MB
    Data 20.9.1
    Aprašymas
    Com’X 210 Energy Server User manual
    Com’X 210/510 Hardening Guide (Versija 1.0)
    Aprašymas
    This guide provides recommendations to better secure your Com’X device.Please use this guide in conjunction with the user manual for the step by step procedure details required for the configuration of specific features and settings.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 1 MB
    Data 19.12.4
    Aprašymas
    This guide provides recommendations to better secure your Com’X device.Please use this guide in conjunction with the user manual for the step by step procedure details required for the configuration of specific features and settings.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    Com’X 210/510 Security Certificate Installation Guide (Versija 1.0)
    Aprašymas
    It is recommended to procure and install your own Public/Private SSL Certificate to harden your Com’X device. This guide details a multi-step process. The first part of the process involves creating a Com’X compliant certificate file from your SSL certificate & private key. The second part of the process instructs on how to install the certificate on a Com’X.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 587.2 KB
    Data 19.12.4
    Aprašymas
    It is recommended to procure and install your own Public/Private SSL Certificate to harden your Com’X device. This guide details a multi-step process. The first part of the process involves creating a Com’X compliant certificate file from your SSL certificate & private key. The second part of the process instructs on how to install the certificate on a Com’X.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    Com'X 200/210/510 Commissioning Quick Start Guide (Versija 01)
    Aprašymas
    This guide provides an overview of the commissioning process for a new Com'X 510. These guidelines can help reduce commissioning time by eliminating unnecessary reboots and adding device configuration at the optimal time.
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 421.9 KB
    Data 17.1.1
    Aprašymas
    This guide provides an overview of the commissioning process for a new Com'X 510. These guidelines can help reduce commissioning time by eliminating unnecessary reboots and adding device configuration at the optimal time.